??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Shaft Size
3-15/16 Inch
Part Number
023188
Part Name
P2B-K-315R
Weight (approx)
106 lbs
A
5.41 Inch
B
17.44 Inch
C
4.75 Inch
DMIN
13.12 Inch
DMAX
14.75 Inch
E
2 Inch
Bolt Diameter
3/4 Inch
G
1.70 Inch
H
2.75 Inch
J
10.42 Inch
L
6.00 Inch
M
5.00 Inch
P
10.71 Inch
R
2.13 Inch
S
3.13 Inch
T
.34 Inch
Static Capacity
154000 lbs
Dynamic Capacity
21000 lbs
Rollers/Row No.
26
Rollers/Row Mean Diameter
.51
Pitch Diameter
5.12 Inch
End Play
.008-.012 Inch
Collar Setscrews Size
5/8-11*1
Collar Setscrews Torque
1325 lbs
Materials Housing
C.I. ASTM A48 CLASS 30
Materials Cone
4118 CASE CARB.
Materials Cups
4118 CASE CARB.
Materials Retainer
STEEL
Materials Rollers
4118 CASE CARB.
Static Misalig
3.55*
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.